Accuzuillamp SL 10-22
Nieuw productArtikel #r18584879
Krachtige zuillamp met 360° lichtdekking voor draadloze verlichting van de werkplek binnenshuis
- Helderheid: 6500 lm
- Lux: 1150 lx @ 1 m
- Gewicht: 9.45 kg
Delen
Klanten zochten ook naar snoerloze lamp, Werflamp, SL10 of LED-werklamp
Eigenschappen
- Hoger rendement 6500 lm licht - verlicht grotere ruimtes gedurende een hele werkdag zonder dat er een externe voedingsbron nodig is
- Schakel eenvoudig over naar een voeding dankzij de AC-interface
- Schaduwvrije verlichting - zuiluitbreiding tot 2,1 m biedt 360° lichtdekking
- Gemakkelijkere installatie - twee verlengingsstappen met sneller ontgrendelingsmechanisme maken de lamp eenvoudiger te monteren, en de intuïtieve handgreep en schouderriem zorgen voor gemakkelijker dragen
- Stabielere voet - het bredere ontwerp met drie poten en een lager zwaartepunt zorgt ervoor dat de lamp stabieler blijft, ongeacht de omgeving op de werkplek
Toepassingen
- 360° verlichting voor zichtbaarheid over muren, vloeren en plafonds
- IP55-classificatie voor gebruik buitenshuis bij zonsopgang, zonsondergang of 's nachts
- Hoog genoeg om licht te bieden over grotere werkruimtes zonder direct in de ogen van de gebruiker te schijnen
- Eenvoudigere opslag en transport