SL 4-22 Snoerloos zoeklicht
Nieuw productArtikel #r21394758
Snoerloze LED-lamp met krachtige lange afstandsbundel en 3 standen (zoeklicht, schijnwerper en gecombineerd) voor het verlichten van werkgebieden (Nuron-batterij platform)
- Helderheid: 1800 lm
- Gewicht: 1.3 kg
Delen
Eigenschappen
- Schijnt helderder en verder – met tot 1800 lumen en een bereik van 750 meter levert onze draagbare spot krachtige zichtbaarheid waar je het het meest nodig hebt
- Schijnt helderder en verder – met tot 1800 lumen en een bereik van 820 meter levert onze draagbare pot krachtige zichtbaarheid waar je het het meest nodig hebt
- Meerdere lichtstanden – kies de spot-, schijnwerper- of gecombineerde stand voor ultieme verlichting onderweg
- Flexibele positionering – 180° draaibare kop met dubbele as en magnetische houder voor veelzijdige lichtopstellingen tijdens het werken
- Flexibele positionering – 180° draaibare kop met dubbele as voor veelzijdige lichtopstellingen tijdens het werken
Toepassingen
- Inspecties van stroom- en nutsvoorzieningen
- Inspectie van pijpleidingen, buizen en elektrische installaties
- Verlichting van donkere en slecht verlichte werkgebieden tijdens toepassing of reparaties
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding SL 4-22 POS 1, Oekraïens, Deens, Hebrew, Serbian, Fins, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, French, Portuguese, Spaans, Sardinian, Zweedse, Norwegian, Nederlands, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Slowaaks, Croatian, Kazakh, Frans, Hongaars, Greek, Sloveens, [ 7 MB ]