PEPPOLBent u klaar voor de overstap?Meer informatie

Perstangen, snijders en krimpers

Zoek de juiste hydraulische perstangen voor het monteren van metalen en kunststof buizen, of zoek in ons assortiment snoerloze snijders en krimpers, ontwikkeld om de veiligheid en productiviteit van werk met afsluitweerstanden te verhogen

10 producten

Filteren

Nuron

NPR 19-22 Buisperstang


Omschrijving
Compacte, lichte en snelle snoerloze inline perstang compatibel met verwisselbare 19 kN perskaken (Nuron-accuplatform)
Drukkracht
19 kN
Voor gebruik met tang
NPR PM mini press jaws
Klemcapaciteit metalen buizen
35 mm

Nuron

NPR 32-22 Buisperstang


Omschrijving
Veelzijdig en comfortabel snoerloos inline perstang met verwisselbare 32 kN perskaken en -ringen (Nuron-accuplatform)
Drukkracht
32 kN
Voor gebruik met tang
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Klemcapaciteit metalen buizen
54 mm

Nuron

NPR 32 P-22 Buisperstang


Omschrijving
Snel en goed gebalanceerd snoerloos perstoestel met pistoolgreep compatibel met verwisselbare 32 kN perskaken en -ringen (Nuron-accuplatform)
Drukkracht
32 kN
Voor gebruik met tang
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Klemcapaciteit metalen buizen
54 mm

Nuron

NPR 32 XL-22 Buisperstang


Omschrijving
Snoerloos perstoestel met pistoolgreep voor zware toepassingen compatibel met verwisselbare 32 kN perskaken en -ringen (Nuron-accuplatform)
Drukkracht
32 kN
Voor gebruik met tang
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
Klemcapaciteit metalen buizen
108 mm

Nuron

NUN 54-22 Snoerloze 6-ton kabelkrimper en kniptang
Omschrijving
Universele 6-ton snoerloze kabelkrimper en snijtang met verwisselbare klauwen (Nuron-accuplatform)
Afmetingen (l x b x h)
116 x 75 x 378 mm
Accusysteem
Nuron
Nominale spanning
21,6 V

Nuron

NUN 10K-22 snoerloos hydraulische pomp
Omschrijving
knippen/krimpen en op afstand knippen van ondergrondse en gepantserde kabels (Nuron-batterij) - inclusief afstandsbediening
Accusysteem
Nuron
Nominale spanning
21,6 V
Afstandsbediening NUN 10K-RC doos
Geen technische gegevens beschikbaar

Nuron

NCT 53 C-22 Koper/aluminium snoerloze kabeltang
Omschrijving
Snoerloze inline snijtang voor koperen en aluminium kabels tot 2" │ 50 mm (Nuron-accuplatform)
Koprotatie
350 °
Afmetingen (l x b x h)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

NCT 85 C-22 Koper/aluminium snoerloze kabelsnijder
Omschrijving
Snoerloze pistoolgreep-snijder voor koperen en aluminium kabels tot 3,2" │ 80 mm (Nuron-accuplatform)
Koprotatie
350 °
Afmetingen (l x b x h)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

NCR 120-22 12-Ton krimptang


Omschrijving
Snoerloze 12-ton krimptang voor het krimpen van kabels tot 750 kcmil │ tot 300 mm² in aluminium en 400 mm² in koper
Afmetingen (l x b x h)
372 x 105 x 421 mm
Accusysteem
Nuron
Nominale spanning
21,6 V