TE 6-CL-boorhamers
Nieuw productArtikel #r12818102
Krachtige SDS Plus (TE-C) boorhamer met D-handgreep met beitelfunctie
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu: 3.38 kg
- Optimale hamerboorbereik: 6 - 16 mm
- Individuele-slagenergie: 2.3 J
Delen
Klanten zochten ook naar boormachine, klopboren, boorhamer, sds plus of TE 6
Eigenschappen
- Gebouwd voor snelheid en duurzaamheid - opnieuw ontworpen om betere boorprestaties te leveren van een nog meer betrouwbare, duurzame boorhamer
- Consistent vermogen - de motor met 8,5 Amp levert de prestaties die u nodig heeft om veeleisende booropdrachten sneller te doen, zelfs als de stroomtoevoer schommelt
- Krachtige beitelprestaties - met eenvoudige aanpassing van de beitelpositie
- SDS Plus boorhamer met meerdere modi - voor hamerboren, alleen rotatieboren en beitelen
- Snel onderhoud - stroomkabels of koolborstels kunnen worden vervangen met een minimale stilstand
Toepassingen
- Boren en hamerboren in beton, metselwerk en steen
- Ankergaten boren en monteren bekisting
- Betonbeitelen en verwijderen rest
- Beitelen van kleine kanaalopeningen in beton en metselwerk
- Nauwkeurig beitelen in metselwerk