TE 60-22 snoerloze boorhamer
Nieuw productArtikel #r13250315
Krachtige, snoerloze SDS Max (TE-Y) boorhamer voor zware toepassingen met Actieve Vibratie Reductie en Active Torque Control voor boren in beton en beitelwerk (Nuron)
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu: 6.3 kg
- Optimale hamerboorbereik: 18 - 40 mm
- Diameterbereik hamerboren: 12 - 100 mm
Delen
Klanten zochten ook naar boormachine, sds max, combihamer, combi of TE 60
Eigenschappen
- Zelfde prestaties als een zwaardere boorhamer, weegt slechts 8,1 kg (met inbegrip van B 22-170 accu), TE 60-22 heeft de boor- en beitelkracht van een veel zwaardere snoerloze boorhamer
- Gemaximaliseerde werktijd per batterijlading – dankzij de koolborstelloze motor en de efficiëntere Nuron-accu's hebben de accu's een 3x langere gebruiksduur
- Geüpgrade veiligheidsfuncties – inclusief Active Torque Control (ATC) als bescherming tegen het ongecontroleerd meedraaien van het toestel als de boor vastloopt, en Actieve Vibratie Reductie (AVR) als bescherming tegen trillingen
- Langere werktijd – weinig trillingen zodat u met minder onderbrekingen kunt werken
- Op het Nuron accuplatform – snoerloze boorhamers zonder vermogensverlies, dankzij duurzame accu's, energiebesparende boren en een reeks services om u vandaag en morgen productief te houden
Toepassingen
- Uiterst veelzijdige boorhamer voor zware toepassingen in beton, maar ook voor de installatie van de nutsvoorzieningen in een gebouw
- Boren van gaten voor achteraf geplaatste wapeningsverbindingen in beton (aanbevolen diameterbereik: 20-40 mm)
- Boren van gaten voor pijpdoorvoeringen of elektrische contactdozen in beton en metselwerk
- Beitelopeningen en kanalen in beton of metselwerk
- Uitgraven van gaten in aarde – SDS Max aarde spadebeitel afzonderlijk beschikbaar