TE 50-22 snoerloze boorhamer
Nieuw productArtikel #r17417546
Compacte en snoerloze boorhamer SDS Max (TE-Y) met lichter gewicht, meer kracht en minder trillingen voor boren en beitelen in beton (Nuron-accu)
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu: 5.5 kg
- Optimale hamerboorbereik: 16 - 35 mm
- Diameterbereik hamerboren: 12 - 82 mm
Delen
Klanten zochten ook naar boormachine, sds max, combihamer, combi of TE 50
Eigenschappen
- Kracht en veelzijdigheid voor zware klussen - breed scala aan verbruiksmaterialen voor gereedschappen gecombineerd met koolborstelloze motor voor betere boor- en beitelprestaties en diamantboren
- Werk comfortabeler - ergonomisch ontwerp en Actieve Vibratie Reductie (AVR) technologie helpen de vermoeidheid van de gebruiker op de werkplek te verminderen
- Veiligere werkomgevingen - Hilti's innovatieve Active Torque Control (ATC) biedt meer bescherming tegen overrotatie van het gereedschap wanneer boren vastlopen
- Valbescherming - robuustere batterij plus metalen batterijhouder beschermen tegen boorhamerstoringen na een accidentele val
- Op het Nuron-accuplatform – snoerloze toestellen zonder in te boeten aan vermogen, dankzij accu's met een langere levensduur en een assortiment aan services om u productiever te houden, vandaag en morgen
Toepassingen
- Veelzijdige boorhamer voor constructietoepassingen in beton, maar ook voor de installatie van gebouwservices
- Boren van gaten voor pijpdoorvoeringen of elektrische contactdozen in beton en metselwerk
- Beitelen in beton, metselwerk, tegels en pleisterwerk voor slopen
- Ideaal voor herhaaldelijk boren in wapening