SB 4-22 Draagbare bandzaag
Nieuw productArtikel #r13250376
Snoerloze draagbare bandzaag met 14/18 TPI-blad voor een nauwkeurige snit, met een laag geluidsniveau en weinig vonken door metaal met een snijdiepte tot 63,5 mm│2-1/2" (Nuron-accuplatform)
- Basismateriaal: Metaal, Roestvrij staal
- Maximale zaagcapaciteit: 64 mm
Delen
Klanten zochten ook naar lintzaag, bandzaag, bandzaag op accu of SB 4
Eigenschappen
- Compacte afmetingen – een gemakkelijk te manoeuvreren snoerloze, draagbare bandzaag met LED-lamp voor het maken van snelle, nauwkeurige zaagsneden, zelfs in krappe ruimtes
- Lager gewicht – slechts 3,9 kg (incl. Nuron B 22-85 accu) om comfort en veiligheid te verbeteren, vooral bij het bovenhoofds zagen
- Vrijwel overal zagen – zonder vonken, puin en lawaai, draagbare bandzagen bieden u een veiligere manier om te zagen in bewoonde gebouwen of andere gevoelige omgevingen
- Veelzijdig zaagsysteem – zaag vrijwel elke kunststof buis, metalen schoor, draadstang, of leiding met Hilti's grote variëteit aan eenvoudig te vervangen bladen van hoge kwaliteit
- Op het Nuron-accuplatform – snoerloze toestellen zonder aan vermogen te moeten inboeten, dankzij duurzame accu's, energiebesparende zaagbladen en een reeks services om u productief te houden, nu en morgen
Toepassingen
- Zagen van schoormetaal, buizen en draadstang (max. zaagdiepte 63,5 mm)
- Zagen van plastic buizen
- EMT-buizen van 1" en 2" zagen
- Zagen van MQ-schoorrails van 1-5/8”
- Zagen van schoormetaal, buizen en draadstang (max. zaagdiepte 2-1/2” - 63,5 mm)