SC 6WL-22 Snoerloze cirkelzaag voor hout
Nieuw productArtikel #r18202479
Snoerloze cirkelzaag voor zagen van hout tot 60 mm | 2-3/8" met een sneller universeel houtzaagblad met een diameter van 165 mm | 6-1/2"
- Max. zaagdiepte: 60 mm
- Zaagbladdiameter: 165 mm
- Basismateriaal: Spaanplaat, Gipsplaat, Glasvezelplaat, Vezelcementplaat, Gips, Gipsvezel, Hardhout (beuk, eik, enz.), Hogedruklaminaat, Gelamineerde plaat, Kunststof, Plexiglas, Multiplex, Zachthout (spar, den, enz.), Hout, Houtcomposieten, Triplex met houtkern
Delen
Klanten zochten ook naar cirkelzaag op accu, circelzaag links, snoerloze cirkelzaag, hout circelzaag of SC 6 WL
Eigenschappen
- Langere levensduur van de accu – de combinatie van de koolborstelloze motor en het universele houtzaagblad zorgen voor minder stilstand en meer productiviteit per lading
- Snellere zaagsnelheid – de koolborstelloze motor in combinatie met een universeel houtzaagblad van 165 mm resulteert in een hogere zaagsnelheid
- Hogere opvangsnelheid voor het stof – blootstelling aan schadelijk fijn stof wordt gereduceerd dankzij het nieuwe stofkanaal
- Zaagdiepte tot 60 mm beslaat de meeste toepassingen die u nodig hebt
- Ontworpen voor efficiënter, accuraat zagen – het ergonomische ontwerp, de compacte vorm en het lichte gewicht helpen u om rechte, nauwkeurige zaagsneden sneller te maken
Toepassingen
- Zagen van houten bekistingsplaten, OSB, multiplex, spaanplaten, kunststof, dakspanten en panlatten
- Snellere, rechtere zaagsneden tot een diepte van 60 mm in hout en andere platen
- Interieurafwerking – zagen van gipsplaten, MDF en HDF
- Zagen en bijsnijden van hout en plaatmaterialen
- In- en kruisslijpen evenals versteksneden en schuine sneden