SC 55W Cirkelzaag
Nieuw productArtikel #r2937786
Cirkelzaag met een maximale zaagdiepte van 55 mm
- Max. zaagdiepte: 55 mm
- Bladdiameter - bereik: 160 - 165 mm
- Zaagdiepte bij 45 graden: 41 mm
Delen
Klanten zochten ook naar cirkelzaag met rem, circelzaag, circelzaag op stroom of SC 55W
Eigenschappen
- Zeer robuuste zaag met hoog zaagvermogen voor intensieve zaagtoepassingen
- Voorinstelling van de zaaghoek: 22,5, 45 en 50 graden
- Afkorten en schulpen tot een zaagdiepte van 55 mm, compatibel met Hilti geleiderails en stofzuigers
- Volledig compatibel met geleiderails – hoeken van 45 en 90 graden
- Snelle stop van het zaagblad
Toepassingen
- Sculpzagen en afkorten op diepten tot 55 mm
- Schuin- en verstekzagen, met of zonder geleiderail
- Algemene bouw: verzagen van panelen, OSB, multiplex, spaanplaat, kunststof, dakspanten en planken
- Interieurafwerking: zagen in gipspanelen (gipsplaten), cementvezelplaat, MDF en HDF
- Elektrisch: horizontaal zagen in de wand, kabelbanen