SJT 6 excentrische decoupeerzaag met booggreep
Nieuw productArtikel #r5212957
Excentrische decoupeerzaag van 850 W met booggreep om sneller en comfortabeler bochten te zagen
- Nominaal ingangsvermogen: 850 W
- Handgreep: Zijhandgreep
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu: 2.4 kg
Delen
Klanten zochten ook naar wipzaag, decoupeerzaag of SJT 6
Eigenschappen
- Verbeterde ergonomie met grote grondplaat. Deze lichtere en compactere decoupeerzaag met booggreep verbetert manoeuvreerbaarheid, stabiliteit en zaagprecisie
- Motor van 850 W. Biedt de zaagkracht die u nodig hebt om door dikkere platen en metaal te zegen
- Gereedschapsloze bladwissel. Beperk uw stilstand tijdens het verwisselen van decoupaarzaagbladen
- Nagenoeg stofvrij zagen. Deze decoupeerzaag heeft een stofblazer en afzuigadapter, waardoor uw zaaglijn duidelijk blijft
- Instelbare snelheid en verstelbare slag. De bediener heeft precieze controle over hoe snel de excentrische decoupeerzaag zaagt en hoe schoon het eindresultaat wordt
Toepassingen
- Hout en gipsplaat doorslijpen of zagen met minimale stof in de lucht met behulp van DRS
- Interieurafwerking. Voornamelijk het zagen van gipsplaat of op hout gebaseerde interne bekleding (horizontale of verticale sneden)
- Houten snijden tot 150 mm dik
- Zagen van plaatstaal tot 10 mm dik
- Tegels en plastic leidingen zagen