SB 4-A22 Snoerloze bandzaag
Nieuw productArtikel #r5962279
Snoerloze bandzaag met 22 V accu en met LED-lamp voor een snijdikte tot 63,5 mm (2 1/2")
- Basismateriaal: Metaal, Roestvrij staal
- Afmetingen (l x b x h) zaagblad: 733 x 12.7 x 0.5 mm
- A-gewogen emissie geluidsdrukniveau: 73 dB (A)
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Zagen met weinig lawaai en zaagresten
- Nauwkeurig zagen
- Weinig afval of lawaai
- Valbestendige, met glasvezel versterkte machine en accubehuizing
- Ingebouwde led-lamp voor een schaduwvrij zicht op de zaaglijn
Toepassingen
- Metalen installatiekanalen en -buizen zagen met minder vonken en minder lawaai
- Plastic buizen zagen
- Draadstangen zagen
- EMT-buizen van 1" en 2" zagen
- MQ-rails van 1 5/8" zagen
Services
![Machineparkbeheer](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
- Individuele labels en online zichtbaarheid zorgen voor transparantie in het beheer van uw machinepark.
- Maandelijkse bijdrage die het gebruik dekt van alle machines, inclusief de service- en reparatiekosten, garandeert een perfecte controle van de kosten en een efficiënte back-office.
- De diefstaldekking reduceert het financiële risico en onverwachte kosten.
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Reparatie in gemiddeld 3 werkdagen
- De service is tot 2 jaar kosteloos en geldt ook voor verbruiks- en slijtagedelen, de ophaling en de levering
- Na iedere reparatie wordt 3 maanden garantie gegeven voor kosteloze reparaties