WSC 85-cirkelzaag
Nieuw productArtikel #r933
Cirkelzaag met gecombineerde duik- en pendelbeweging, voor zware zaagtoepassingen met rechte sneden tot 85 mm dik
- Max. zaagdiepte: 85 mm
- Bladdiameter - bereik: 207 - 230 mm
- Zaagdiepte bij 45 graden: 60 mm
Delen
Klanten zochten ook naar cirkelzaag op stroom, circelzaag of WSC 85
Eigenschappen
- Gecombineerde duik- en pendelbeweging
- Een cirkelzaag, twee functies
- Snelle stop van het zaagblad
- Nauwkeurige hoogteregeling met twee uitlijnmarkeringen op de basisplaat
- Verzagen van platen en planken tot 85mm (vergrendelbaar)
Toepassingen
- Het zagen van pengaten, houten balken dwars en in de lengte op maat snijden, in verstek zagen tot 60°
- Algemeen timmerwerk zoals het zagen van balken op lengte, zagen van penverbindingen, op lengte afkorten van daklatten en vierkant zagen van ruwe planken
- Verstekzagen en schuin zagen tot 60°
- Algemeen timmerwerk, zoals het zagen van balken op lengte, zagen van penverbindingen, op lengte afkorten van daklatten
- Rechttrekken van ruwe planken

Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.