6.8/11 M10 Clean-Tec kruitpatronen voor DX6
Nieuw product UltimateArtikel #r11908221
Gesorteerde Clean-Tec-patronen zonder lood voor gebruik met DX 6 kruitschiethamers
- Opslagtemperatuur - min.: 5 °C
- Opslagtemperatuurbereik - max.: 25 °C
- Productklasse: Ultimate
Klanten zochten ook naar clean-tec voor elektrische gereedschappen, patronen, clean-Tec, clean-tec patronen of clean-tec patronen
- Zonder lood en andere zware metalen
- Eén patroonkleur voor de meeste sleuteltoepassingen – vereenvoudigt het voorraadbeheer
- Multifunctioneel patroon voor gebruik met de uitgebreide energie-instellingen op DX 6 voor kruitschiethamers
- Schone verbranding – minder residu-opbouw in het gereedschap, vermindert stilstand voor reiniging en onderhoud
- Specifiek ontworpen voor gebruik met Hilti kruitschiethamers, als onderdeel van een afgestemd tolerantiesysteem
- Aangedreven bevestiging op staal, beton en kalkzandsteenblokken