FX 3 Gaspatroon
Nieuw productArtikel #r17171635
Compact, schoon en draagbaar lichtgewicht gaspatroon voor gebruik met gereedschap van Hilti Stud Fusion
- Volume per eenheid: 85 ml
- Aanwezige stoffen: ISO 14175 – M21 – ArC-18
- Opslagtemperatuurbereik - max.: 50 °C
Delen
Klanten zochten ook naar FX 3, Gasbus, gas of Gaspatroon FX 3
Eigenschappen
- Ultieme draagbaarheid - deze patronen in zakformaat vervangen zware en onhandige cilinders van volledige grootte gebruikt voor het traditionele lassen van bouten
- Langdurige voorziening - één gaspatroon is voldoende om ongeveer 100 bouten te lassen
- Wegwerppatroon in staal - kan recycleerbaar zijn (faciliteiten verschillen per locatie)
Toepassingen
- Lasgas (Argon-CO2-mengsel) alleen voor gereedschap van Hilti Stud Fusion
- Eén gaspatroon kan voor circa 100 draadbouten worden gebruikt