S-TK algemene kit voor handgereedschap
Nieuw productArtikel #r16146292
35-delige kit met essentiële handgereedschappen voor de bouw van vensters en voor het dagelijkse onderhoud van gebouwen
- Kenmerk: Gereedschapskit (algemeen)
- Inspringing: 10-13 x 7/16-1/2", TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, SW7, SW8, SW10, SW13, PH1, PH2, PH3, HEX2,5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX2, TX8
- Booradapter: 1/4 inch zeskantig
Delen
Klanten zochten ook naar schroevendraaierkit, kit Hilti of schroevendraaiers
Eigenschappen
- Gemakkelijker werken in kleine ruimten – flexibele, extra slanke schroevendraaierschacht en korte 80 mm hendel, plus een vol-stalen mini-ratel voor 90° haakse schroefverankering voor direct gebruik met lange 50 mm bits (PH, TX en HEX-Plus) of met 75 mm verlenging & dopsleutels (SW 7,8,10,13)
- Roestvrijstalen L-sleutels voor resistentie tegen materiaalcorrosie en het overbrengen van roest naar schroeven – Torx® L-sleutels met houdfunctie om gevallen schroeven te voorkomen (TX 8/10/15/20/25/30), en HEX-Plus L-sleutels met kogeluiteinde (HEX 2/2,5/3/4/5) voor haakse bevestigingen. Extra lange arm om nauwere ruimtes te kunnen bereiken
- Sneller aandraaien – S-FS flexibele zelfinstellende steeksleutel met ratelfunctie en 30° terugkeerhoek om sneller te werken zonder dat u iedere keer de sleutel hoeft te verwijderen (moergrootte 10-13 mm / M6 – M8)
- Minisleutel maakt directe bitmontage mogelijk en kan met de meegeleverde adapter ook worden gebruikt voor 1/4" dopsleutels (dopsleutels alleen voor gebruik zonder impact). Gemakkelijke toegangsrichtingschakelaar voor een snelle overgang tussen de bevestiging- en verwijderingsmodus
- Compacte opbergetui met ophanglus voor wandmontage – met de duurzame, plooibare houder kunt u de gereedschapset bij elkaar houden en beschermen tijdens transport
Toepassingen
- Handgereedschapset voor generalisten – raaminstallatie, dagelijks gebouwonderhoud en constructie
- Gereedschapskit aangepast aan uw behoeften – ontvang alle handgereedschappen voor raaminstallatie, dagelijks onderhoud van gebouwen en de bouw in één compacte, goed-afdichtbare etui
- Bevestiging in industriële installaties – vacuüm ijsgeharde roestvrijstalen L-sleutels die geschikt zijn voor gebruik in nagenoeg iedere industriële toepassing met veeleisende corrosienormen