S-SD-S geïsoleerde VDE schroevendraaierset (dun)
Nieuw productArtikel #r17051924
Slank, VDE-goedgekeurde geïsoleerde handschroevendraaierset met 11 uitwisselbare extra dunne bladen, twee handvaten en duurzame etui
- Kenmerk: Geïsoleerde handschroevendraaier
- Inspringing: TX15, TX20, TX25, PZ/S 1, PZ/S 2, PZ1, PZ2, PH1, PH2, SL0,6x3,5, SL1,0x5,5
- Lengte: 154 mm
Delen
Klanten zochten ook naar schroevendraaierkit, kit Hilti of schroevendraaiers
Eigenschappen
- Goedgekeurd door VDE en getest volgens IEC 60900 – geïsoleerde schroevendraaier met geteste elektrische weerstand tot 10.000 volt voor veiligere werkzaamheden tot de toelaatbare spanning van 1000 volt
- Bevat 2 comfortabele en praktische handgrepen – afgelijnd voor een meer comfortabele greep tijdens langere werkdagen, met anti-wegrol profiel en automatische vergrendeling
- Gemakkelijkere toegang tot smalle ruimtes – extra dunne schroevendraaierbladen om schroeven op kleine plaatsen te bereiken. Uitwisselbare bladen met PZ/S (1/2), sleuf SL (0,6x3,5, 1x5,5), PH (1,2), PZ (1,2), TX (15/20/25) uitsparingstypes
- Compacte opbergetui met ophanglus voor wandmontage – met de duurzame, plooibare houder kunt u de set bij elkaar houden en beschermen tijdens transport en gebruik Riemlus maakt gemakkelijke toegang mogelijk tijdens het werk
Toepassingen
- Geschikt voor alle schroeven die gewoonlijk onder elektriciens worden gebruikt (set bevat 11 uitwisselbare bladen)
- Plaatsen van verzinkte schroeven en veerelementen – 154 mm lange bladen met extra slanke schacht
- Beschermende, door VDE goedgekeurde, geïsoleerde schroevendraaierbladen voor gebruik door elektriciens.
- Plaatsen van verzinkte schroeven en veerelementen – 6 mm lange bladen met extra slanke schacht