S-TK M&E kit voor handgereedschap
Nieuw productArtikel #r17052687
Kit uit 35 stuks met duurzame, praktische en tijdbesparende handgereedschappen voor professionele MEP-installateurs
- Kenmerk: Gereedschapskit (mechanisch)
- Inspringing: HEX6, HEX5, HEX3, HEX4, PH1, PH2, TX25, TX10, TX15, TX20, PZ1, PZ2, SL0,4x2,5, SL0,6x3,5, SL0,8x4,0, SL1,0x5,5, 10-13 x 7/16-1/2", SW5,5, SW6, SW7, SW8, SW10, SW12, SW11, SW13
- Booradapter: 1/4 inch zeskantig
Delen
Klanten zochten ook naar schroevendraaierkit, kit Hilti of schroevendraaiers
Eigenschappen
- Flexibele S-SW 1/4" ratel kan 180° gedraaid worden en in 5 haakse posities vergrendeld worden. Kleine terugkeerhoek van 5° door fijn getande ratelontwerp, duimwiel naar schakelrichting en vrij ronddraaiende hulzen helpen u om de klus sneller te klaren. De 8 dopsleutels (SW 5,5/6/7/8/10/11/12/13) zijn compatibel met zowel handmatige als niet-slaggereedschappen
- Sneller aandraaien met S-FS flexibele zelfinstellende, met steeksleutel met ratelfunctie en 30° terugkeerhoek om sneller te werken zonder dat u iedere keer de sleutel hoeft te verwijderen (moergrootte 10-13 mm / M6 – M8)
- De gereedschapskit bevat ook 7x 25 mm bits (Hex-Plus 3/4/5/6,TX25, PH1/2) met 50 mm bithouder met vergrendelfunctie, ergonomische SL0.6x3.8 schroevendraaier en VDE-handgreep met anti-wegrolfunctie
- Goedgekeurd door 12 VDE en geteste bladen volgens IEC 60900 – geïsoleerde schroevendraaiers met geteste elektrische weerstand tot 10.000 volt voor veiligere werkzaamheden tot de toelaatbare spanning van 1000 volt
- Compacte opbergetui met ophanglus voor wandmontage – met de duurzame, plooibare houder kunt u de gereedschapset bij elkaar houden en beschermen tijdens transport
Toepassingen
- Kit voor handgereedschap voor onderhoud van mechanische en elektrische installaties – installatie en dagelijks onderhoud van ventilatiekanalen, kabelgoten, liften en andere gebouwvoorzieningen
- Gereedschapskit aangepast voor uw werk – ontvang alle dagelijkse handgereedschappen voor MEP-onderhoud in één compacte, goed georganiseerde en duurzame etui