S-BS (S) Schroevendraaierbitsets
Nieuw productArtikel #r25909
Standaard set schroevendraaierbits voor toepassingen met zachte voeg
- Kenmerk: Standaard bits
- Inspringing: TX10, TX15, 3xTX20, 3xTX25, 2xTX30, 2xTX40, 2xPH1, 5xPH2, 2xPH3, 2xPZ1, 5xPZ2, 2xPZ3, NS8, NS10, NS12, NS3/8, NS13
- Lengte: 25 mm
Delen
Klanten zochten ook naar schroeven, bits, bits kit, vijs of kit
Eigenschappen
- Eenvoudig en robuust ontwerp – geproduceerd van extra sterk staal
- Handig opbergetui helpt voorkomen dat de bits verloren raken
- Geometrie met perfecte pasvorm voor betere plaatsingsgrip en precisie om glijden en wiebelen te voorkomen
Toepassingen
- ¼" zeskant aansluitingseinde voor gebruik met alle veelvoorkomende bithouders (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Beslaat alle basis schroefbevestigingstaken – aanbevolen voor toepassingen met zachte verbindingen, bijv. in hout.
- Voor het indraaien van schroeven in uiteenlopende materialen
- Torx-, Phillips-, vierkant-, zeskant- en Pozi-versies verkrijgbaar