S-SWS Steeksleutelset
Nieuw productArtikel #r25925
Dopsleutelset voor het plaatsen en bevestiging van schroeven, ankers, moeren en bouten
- Kenmerk: Dopsleutel
- Inspringing: SL1,0x5,5, PH2, PH3, PZ2, PZ 3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40TX40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8, HEX10, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 24mm
- Booradapter: 3/8 inch vierkant
Delen
Klanten zochten ook naar vijs, bout, anker, moer of dopsleutelset
Eigenschappen
- Combineert vijf verschillende soorten ratels in één – hoekratel, voedingsratel, fijn getande ratel, moerbevestigingsratel en ratel met flexibele kop
- Het duimwiel maakt snel wisselen tussen rotatie rechtsom en linksom mogelijk
- Vrij draaiende hulzen op de ratel en dopverlengingen ondersteunen snel draaien
- 18 doppen, 18 bits, 3 dopverlengingen en de 5-in-1 ratel – geschikt voor universeel gebruik bij vrijwel alle schroeven, bouten, moeren en ankers
Toepassingen
- De 180 graden draaiende ratelkop maakt snel gebruik op een manier vergelijkbaar met een schroevendraaier mogelijk
- 200 mm en 125 mm verlengingen plus een wobbel verlengdop verzekeren een betere toegankelijkheid en bediening
- De ratelkop heeft bepaalde vergrendelingspunten op 0, 15 en 90 graden links en rechts, om te voorkomen dat de kop slipt en betrouwbaar, veilig gebruik mogelijk te maken
- Voor universeel gebruik bij de bevestiging van schroeven, bouten, moeren en ankers