TE-YX beitelsets
Nieuw product UltimateArtikel #r10233611
Gemengde sets van SDS Max (TE-Y) beitels voor breekhamers en sloophamers
- Booradapter: TE-Y (SDS Max)
- Productklasse: Ultimate
Delen
Eigenschappen
- Zelfscherpende punt – werk efficiënter en langer met dezelfde beitel zonder opnieuw te hoeven slijpen of uitharden (minimum doorvoerdiepte van 5 cm / 2" aanbevolen)
- Verminder blokkering – het innovatieve golfontwerp vermindert zijdelings contact en optimaliseert de stofafzuiging
- Extra robuust – de inductieve harding maakt deze beitels uitermate bestand tegen paddestoelvervorming, slijtage en doorbuiging
- Verhoogde betrouwbaarheid – de stofkap vermindert stilstand en zorgt voor een langere levensduur
- Meer breekvermogen – extra harde opname brengt meer vermogen over van het gereedschap naar de beitel
Toepassingen
- Slopen van beton, baksteen of blokken
- Geschikt voor SDS Max (TE-Y) elektrische drilboren, breekhamers of boorhamers
- Beitelen en oppervlakbehandeling
- Geschikt voor werk aan alle minerale materialen zoals beton, gewapend beton, baksteen of zachtere steensoorten