TE-H SC schaalbeitels
Nieuw product StandardArtikel #r10692945
Schaalbeitels voor het afschrapen van lasspetters, bekistinginsijpeling en andere residuen met gebruik van de derde generatie TE 3000 of H28 sloopgereedschap met klem
- Booradapter: TE-H (Hilti HEX 28)
- Toepassing: Afvlakken, Kanaliseren
- Lengte: 400 mm
Delen
Eigenschappen
- Hoger breekvermogen – extra harde opname brengt meer vermogen over van het gereedschap naar de beitel
- Hogere betrouwbaarheid – deze beitels zijn gemaakt van hoogwaardige staallegering en zijn essentieel wanneer u consistentie en betrouwbaarheid nodig hebt
- Gecertificeerde kwaliteit – ontwikkeld met behulp van ISO-gecertificeerde processen en meer dan 30 jaar ervaring in het ontwerp en de productie van beitels
- Geschikt voor zware toepassingen – onze sleufbeitels zijn getest voor extreem gebruik en geven u het nodige vermogen voor de meest veeleisende afbraakwerken
Toepassingen
- Verwijderen van lasspetters, kalk en overlopen of insijpeling in betonnen bekistingen
- Maken van sleuven met een rechte kant
- Maken van sleuven voor waterdichtheid
- Voor gebruik met derde-generatie TE 3000 elektrische drilboren en H28 afbraakgereedschap met klem