TP-SKHM Bouchardeerkop
Nieuw product PremiumArtikel #r1492
Universeel bouchardeerkopgereedschap voor oppervlakteopruwing met de SDS Max (TE-Y) en TE-S schachten
- Lengte: 50 mm
- Afmetingen buskop (lxb): 40 mm x 40
- Booradapter: TE-Y (SDS Max), TE-H17 (HEX 17), TE-S
Delen
Eigenschappen
- Hardmetalen punten – voor vlottere oppervlakteverwijdering en betere weerstand tegen slijtage
- Veelzijdig – gebruik dezelfde kop met Hilti TE-S of TE-Y schachten (afzonderlijk beschikbaar)
- Hogere betrouwbaarheid – deze beitelbits zijn gemaakt van hoogwaardige staallegering en zijn essentieel wanneer u consistentie en betrouwbaarheid nodig hebt
- Gecertificeerde kwaliteit – ontwikkeld met behulp van ISO-gecertificeerde processen en meer dan 30 jaar ervaring in het ontwerp en de productie van beitels
- Meerdere formaten beschikbaar – helpt u de juiste bouchardeerbeitel voor het juiste karwei te kiezen
Toepassingen
- Verwijderen van overtollig beton
- Opruwen van betonnen oppervlakken om geschikter te maken voor nieuwe coatings
- Geschikt voor SDS Max (TE-Y) en TE-S elektrische drilboren, breekhamers of boorhamers en een compatibele schacht (afzonderlijk beschikbaar)
- Hakken, schoonmaken, gutsen