TE-S SP kleispadebeitel
Nieuw product PremiumArtikel #r1493
Extra scherpe TE-S kleispadebeitels voor breken van harde samengeperste gravel of vuil
- Booradapter: TE-S
- Toepassing: Grondwerk
- Lengte: 500 mm
Delen
Klanten zochten ook naar spadebeitel, plat, puntspadebeitel, grondwerk of beitel
Eigenschappen
- Speciaal ontworpen, performante afgeronde kleispadebeitel – scherpe rand om sneller in klei, harde samengeperste gravel of vuil binnen te dringen
- Groter vermogen om door de grond te dringen – extra harde opname brengt meer vermogen over van het gereedschap naar de beitel
- Hogere betrouwbaarheid – deze speedboren zijn gemaakt van hoogwaardige staallegering en zijn essentieel wanneer u consistentie en betrouwbaarheid nodig hebt
- Geschikt voor zware toepassingen – onze kleispadebeitels zijn getest voor extreem gebruik en geven u het nodige vermogen voor de meest veeleisende grondwerken en grondvoorbereidingswerken
- Gecertificeerde kwaliteit – ontwikkeld met behulp van ISO-gecertificeerde processen en meer dan 30 jaar ervaring in het ontwerp en de productie van beitels
Toepassingen
- Uitgraven in klei, harde samengeperste gravel of vuil
- Geschikt voor TE-S elektrische drilboren, breekhamers of boorhamers
- Doorslijpen van aansluitingen (max. diameter 150 mm)
- Hakken, schoonmaken, gutsen