SPX Afwerkingspad
Nieuw product UltimateArtikel #r8813974
Ultieme diamant-afwerkschijf voor de DGH 130 betonschuurmachine – voor krasvrije afwerking van beton
- Gereedschapstype: Betonslijper DGH 130
- Basismateriaal: Beton, Dekvloer, Natuursteen
- Productklasse: Ultimate
Delen
Eigenschappen
- Speciaal ontwikkeld voor de Hilti DGH 130 muurbetonslijpmachine, maakt maximaal gebruik van de optimale toeren per minuut en het koppel
- Aangepaste vorm met grote centrale opening – optimaliseert de stofverwijdering en koeling, wat zowel de schijflevensduur als de afwerkingssnelheid ten goede komt
- Korrel 50 (bruine kleur) voor snelle betonafwerking en reiniging, kan gebruikt worden als eerste stap
- Korrel 100 (blauw) voor fijne betonafwerking en verfvoorbereiding, te gebruiken na korrel 50
- Korrel 200 (grijze kleur) voor extra fijne afwerking van beton en voorbereiding van blootliggend beton, te gebruiken na korrel 50 en 100
Toepassingen
- Betonafwerking zonder krassen
- Voorbereiding zichtbaar beton
- Voorbereiden voor schilderen
- Betonreiniging