SP-H Speed boor
Nieuw product PremiumArtikel #r14192583
Hoogwaardige boorkroon voor sneller en soepeler diamantboren in vrijwel alle soorten beton – voor gereedschappen van ≥2,5 kW
- Voor gebruik met: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Basismaterialen: Beton
- Boormodus: Aan statief gemonteerd
Delen
Eigenschappen
- Hoogste diamantboorsnelheid – tot 50 % sneller dan de vorige universeel boren, om u te helpen de klus sneller te klaren
- Zachter diamantboren – tot 40 % minder druk nodig op de hendel in vergelijking met vorige premium boren, waardoor u energie bespaart als u de hele dag aan het diamantboren bent
- Veelzijdigheid – boor in nagenoeg elk betontype, inclusief beton met een hoge wapeningsinhoud, met dezelfde boren
- Hilti Equidist-segmenttechnologie (35 mm diameter en groter) – met nauwkeurig gepositioneerde diamanten voor ongeëvenaarde boorprestaties en constante boorsnelheden tijdens de hele levensduur van de boor
- Geleverd zonder opname
Toepassingen
- Natboren op kolom in nagenoeg alle typen beton