SPX-H Speed boor
Nieuw productArtikel #r18652311
Ultieme boor met X-Change Module voor sneller, gladder diamantboren in nagenoeg alle soorten beton – voor ≥ 2,5 kW gereedschappen
- Voor gebruik met: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Basismaterialen: Beton
- Boormodus: Aan statief gemonteerd
Delen
Eigenschappen
- Hoogste diamantboorsnelheid – tot 50 % sneller dan de vorige premium boren, om u te helpen de klus sneller te klaren
- Zachter diamantboren – tot 40 % minder druk nodig op de hendel in vergelijking met vorige premium boren, waardoor u energie bespaart als u de hele dag aan het kernboren bent
- Veelzijdigheid – boor in nagenoeg elk betontype, inclusief beton met een hoge wapeningsinhoud, met dezelfde boren
- Hilti Equidist-segmenttechnologie (35 mm diameter en groter) – met nauwkeurig gepositioneerde diamanten voor ongeëvenaarde boorprestaties en constante boorsnelheden tijdens de hele levensduur van de boor
- Dankzij de Hilti BL-snelspanopname kunt u boren supersnel en zonder gereedschap verwisselen
Toepassingen
- BL snelspanopname voor Hilti diamantboorgereedschappen met hoog vermogen (meer dan 2,5 kW), Hilti BL schacht BS (1-1/4") universele opname voor Hilti en concurrentie diamantboorgereedschappen
- Nat boren op kolom in nagenoeg alle typen beton