SP-L universele boor (mm)
Nieuw product PremiumArtikel #r19015211
Premium boor voor boren op kolom en handmatig boren in beton en metselwerk – voor
- Voor gebruik met: DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Basismaterialen: Beton, Metselwerk
- Boormodus: Handbediend en aan statief gemonteerd
Meer technische gegevens
Delen
- Voor gebruik met: DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Basismaterialen: Beton, Metselwerk
- Boormodus: Handbediend en aan statief gemonteerd
Delen
Eigenschappen
- Hilti Equidist-segmenttechnologie (35 mm diameter en groter) – met nauwkeurig gepositioneerde diamanten voor ongeëvenaarde boorprestaties en constante boorsnelheden tijdens de hele levensduur van de boor
- Universele boor voor snel boren op kolom of handmatig boren in metselwerk en beton
- Sneller en gemakkelijker om gaten te maken met de optionele aanboorhulp voor handmatig boren
- Robuuste lasergelaste segmenten
- Hogere boorsnelheid tijdens de volledige levensduur van de boor
Toepassingen
- BI snelspanopname voor Hilti diamantboorgereedschappen met laag vermogen (minder dan 2,5 kW), Hilti BI schacht en BS (32 mm) universele opname voor Hilti en OEM diamantboorgereedschappen
- Nat boren op kolom of met de hand in beton
- Droogboren met de hand in alle soorten metselwerk