SPX-L houtkernboor
Nieuw product UltimateArtikel #r21395373
Ultieme houtkernboor voor het snel boren in alle soorten hout – voor snoerloze kernboormachines en gereedschappen met snoer van minder dan 2,5 kW
- Basismaterialen: Hout, Kruislings gelamineerd hout (CLT)
- Boormodus: Handbediend en aan statief gemonteerd
- Nat of droog werken: Droog
Delen
Klanten zochten ook naar SPXL hout, Kernbits hout, Kernboor hout of Kernbits voor hout
Eigenschappen
- Sneller en soepeler boren – ontworpen voor zeer snel boren in hout met weinig voedingskracht, zelfs bij handmatig boren door hard hout
- Duurzame – tanden van hoge kwaliteit zorgen voor een consistente hoge boorsnelheid over de gehele levensduur van de boor
- Veelzijdig – beschikbaar in een breed scala aan boordiameters voor uw belangrijkste houttoepassingen
- Koelere sneden – ontwikkeld voor koelere sneden met minimale brandplekken
- Verminderde wrijving – interne tanden snijden een opening tussen de kern en de boor voor minder wrijving, minder vastgelopen boren en gemakkelijker verwijderen van de kern
Toepassingen
- Op kolom of uit de hand kernboren in zacht, medium en hard hout (niet aanbevolen voor het zagen van nagels of schroeven die in het hout zijn verankerd)
- BI snelspanopname voor met snoer en snoerloos diamantboorgereedschap (minder dan 2,5 kW) en BS (1-1/4") universeel aansluiteinde voor diamantboormachines van derden
- Geschikt voor gebruik met de DD 150-U en de DD 160 kernboormachines met snoer
- Geschikt voor gebruik met de DD 150-U-22 en de DD 160-22 snoerloze kernboormachines