SPX-L Boor
Nieuw productArtikel #r6713864
Ultieme diamantboor voor het boren in alle soorten beton, voor gereedschap met laag vermogen (<2,5 kW) zonder insteek
- Voor gebruik met: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Basismaterialen: Beton
- Boormodus: Aan statief gemonteerd
Delen
Eigenschappen
- Hilti Equidist-segmenttechnologie (35 mm diameter en hoger), met nauwkeurig gepositioneerde diamanten voor ongeëvenaarde boorprestaties en constante boorsnelheden gedurende de hele levensduur van de boor
- Uniek Hilti X-Change-modulesysteem (52 tot 202 mm diameter) zorgt ervoor dat de boor eenvoudig wordt vervangen, vastzittende bits losraken en eenvoudig is te voorzien van een nieuwe met slechts een platkopschroevendraaier
- Bespaar aanzienlijke ruimte en gewicht door traditionele boren te vervangen door een enkel boorlichaam en meervoudige modules (X-Change module)
- Ontworpen voor de meest extreme omstandigheden, blinkt de kernboor uit in beton met een hoog wapeningsgehalte
- U kunt vastzittende kernboren sneller en met minder schade vrijmaken dan bij het verwijderen met conventionele kernbits (X-Change module)
Toepassingen
- Natboren in alle typen gewapend beton