SPX-L X-Change module
Nieuw product UltimateArtikel #r6713870
Ultimate X-Change-module voor kernboren in alle soorten beton – voor gereedschappen met laag vermogen (<2,5 kW)
- Voor gebruik met: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Basismaterialen: Beton
- Boormodus: Aan statief gemonteerd
Delen
Eigenschappen
- Hilti Equidist-segmenttechnologie (35 mm diameter en groter) – met nauwkeurig gepositioneerde diamanten voor ongeëvenaarde boorprestaties en constante boorsnelheden tijdens de hele levensduur van de boor
- Dankzij het unieke Hilti X-Change-modulesysteem (52-202 mm diameter) kunnen boren eenvoudig worden vervangen, vastzittende boren snel worden losgemaakt en nieuwe boorpunten met een simpele sleufkopschroevendraaier worden gemonteerd.
- Ontworpen voor de meest extreme omstandigheden, blinkt de kernboor uit in beton met een hoog wapeningsgehalte
- Bespaar veel ruimte en gewicht door traditionele boren te vervangen door een systeem met een enkel boorlichaam en meerdere modules (X-Change-module)
- Een X-Change-boorlichaam gaat mee gedurende de levensduur van meerdere modules
Toepassingen
- Natboren in alle typen gewapend beton