SPX-L PC X-Change module voor metselwerk
Nieuw product UltimateArtikel #r6713903
Ultieme X-Change module voor diamantboren in zacht/halfzacht metselwerk
- Voor gebruik met: DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Basismaterialen: Metselwerk
- Boormodus: Uit de hand, Aan statief gemonteerd
Delen
Eigenschappen
- Zeer hoge boorsnelheid dankzij de 3 polykristallijn (PC) diamantzagen die diep doordringen in het metselwerk
- Niet te gebruiken in hard of gewapend metselwerk
- Dankzij het unieke Hilti X-Change-modulesysteem (52 tot 202 mm diameter) kunnen boren gemakkelijk worden verwijderd, vastzittende boren snel worden losgemaakt en boorpunten met een simpele sleufkopschroevendraaier op de bouwplaats worden gemonteerd
- Bespaar veel ruimte en gewicht door traditionele boren te vervangen door een systeem met een enkele boorbuis en meerdere modules (X-Change-module)
- Een X-Change-boorlichaam gaat mee gedurende de levensduur van meerdere modules
Toepassingen
- Droogboren in zacht tot medium hard metselwerk met handgereedschap