SPX-L Boor voor schurend beton
Nieuw productArtikel #r6713975
Ultieme kernboor voor zeer abrasief beton – voor gereedschappen met laag vermogen (<2,5 kW), zonder opname
- Voor gebruik met: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Basismaterialen: Beton (schurend)
- Boormodus: Aan statief gemonteerd
Delen
Eigenschappen
- Hilti Equidist-segmenttechnologie (35 mm diameter en hoger), met nauwkeurig gepositioneerde diamanten voor ongeëvenaarde boorprestaties en constante boorsnelheden gedurende de hele levensduur van de boor
- Dankzij het unieke Hilti X-Change-modulesysteem (52 tot 202 mm diameter) kunnen boren gemakkelijk worden verwijderd, vastzittende boren snel worden losgemaakt en boorpunten met een simpele sleufkopschroevendraaier op de bouwplaats worden gemonteerd
- Bespaar veel ruimte en gewicht door traditionele boren te vervangen door een systeem met een enkele boorbuis en meerdere modules (X-Change-module)
- Ontworpen voor de meest extreme omstandigheden, blinkt de kernboor uit in beton met een hoog wapeningsgehalte
- U kunt vastzittende kernboren sneller en met minder schade vrijmaken dan bij het verwijderen met conventionele kernbits (X-Change module)
Toepassingen
- Nat boren in erg schurend beton