SPX-H Boor voor schurend beton
Nieuw productArtikel #r6718355
Ultieme diamantboor voor diamantboren erg schurend beton – voor gereedschappen met ≥ 2,5 kW vermogen
- Voor gebruik met: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Basismaterialen: Beton (schurend)
- Boormodus: Aan statief gemonteerd
Delen
Eigenschappen
- Hilti Equidist-segmenttechnologie (35 mm diameter en groter) – met nauwkeurig gepositioneerde diamanten voor ongeëvenaarde boorprestaties en constante boorsnelheden tijdens de hele levensduur van de boor
- Dankzij het unieke Hilti X-Change-modulesysteem (52 tot 202 mm diameter) kunnen boren gemakkelijk worden verwijderd, vastzittende boren snel worden losgemaakt en boorpunten met een simpele sleufkopschroevendraaier op de bouwplaats worden gemonteerd
- Bespaar veel ruimte en gewicht door traditionele boren te vervangen door een systeem met een enkele boorbuis en meerdere modules (X-Change-module)
- Ontworpen voor de meest extreme omstandigheden, blinkt de kernboor uit in beton met een hoog wapeningsgehalte
- U kunt vastzittende kernboren sneller en met minder schade vrijmaken dan bij het verwijderen met conventionele kernbits (X-Change module)
Toepassingen
- Nat diamantboren op kolom
- Diamantboren in erg schurend beton