SPX-H X-Change module voor schurend beton
Nieuw productArtikel #r6718722
Ultieme X-Change-module voor diamantboren in zeer abrasief beton – voor gereedschappen met hoog vermogen (>2,5 kW)
- Voor gebruik met: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Basismaterialen: Beton (schurend)
- Boormodus: Aan statief gemonteerd
Delen
Eigenschappen
- Hilti Equidist-segmenttechnologie (35 mm diameter en groter) – met nauwkeurig gepositioneerde diamanten voor ongeëvenaarde boorprestaties en constante boorsnelheden tijdens de hele levensduur van de boor
- Dankzij het unieke Hilti X-Change-modulesysteem (52 tot 250 mm diameter) kunnen boren gemakkelijk worden verwijderd, vastzittende boren worden snel losgemaakt en boorpunten met een simpele sleufkopschroevendraaier op de bouwplaats worden gemonteerd
- Ontworpen voor de meest extreme omstandigheden, blinkt de kernboor uit in beton met een hoog wapeningsgehalte
- Bespaar veel ruimte en gewicht door traditionele boren te vervangen door een systeem met een enkel boorlichaam en meerdere modules (X-Change-module)
- Een X-Change-boorlichaam gaat mee gedurende de levensduur van meerdere modules
Toepassingen
- Nat boren in erg schurend beton