SPX-L X-Change module voor metselwerk
Nieuw product UltimateArtikel #r9435614
Ultieme X-Change-module voor kernboren in alle soorten metselwerk – voor gereedschappen met laag vermogen (<2,5 kW)
- Voor gebruik met: DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Basismaterialen: Metselwerk
- Boormodus: Uit de hand, Aan statief gemonteerd
Delen
Eigenschappen
- Hilti Equidist-segmenttechnologie (groter dan 35 mm diameter) – met nauwkeurig gepositioneerde diamanten voor ongeëvenaarde boorprestaties en constante boorsnelheden tijdens de hele levensduur van de boor
- Dankzij het unieke Hilti X-Change-modulesysteem (52-202 mm diameter) kunnen boren eenvoudig worden vervangen, vastzittende boren snel worden losgemaakt en nieuwe boorpunten met een simpele sleufkopschroevendraaier worden gemonteerd.
- De kernboor is ontworpen voor de meest uitdagende omstandigheden en excelleert in beton met een hoog wapeningsgehalte
- Bespaar veel ruimte en gewicht door traditionele boren te vervangen door een systeem met een enkel boorlichaam en meerdere modules (X-Change-module)
- Een X-Change-boorlichaam gaat mee gedurende de levensduur van meerdere modules
Toepassingen
- Droogboren in alle soorten metselwerk met handgereedschap