NPR PS UP persbek
Nieuw productArtikel #r16852298
Persbekken voor Uponor S-Press® / S-Press Plus® persfittingen tot 50 mm. Compatibel met de Hilti NPR 32 perstangen.
- Drukprofiel: UP
- Onderhoudsinterval: 1 jaar
Delen
Eigenschappen
- Persbekken ontwikkeld voor S-Press®- en S-Press Plus®- profielpersfittingen gemaakt door Uponor®
- Technisch gelijkwaardig aan de reeks persbekken UPP1/KSPO van Uponor
- Ontworpen voor gebruik met de Hilti-buisperstangen om de compatibiliteit van het systeem te waarborgen
Toepassingen
- Persen van Uponor S-Press®- en S-Press Plus®-persfittingen en buizen tot 50 mm*
- Compatibel met alle Hilti 32 kN persgereedschappen: NPR 32-A, NPR 32-22, NPR 32 P-22, NPR 32 XL-22
- *Deze waarden zijn systeemafhankelijk. Voor correct en veilig persen raadpleegt u de originele instructiehandleiding van de systeemleverancier.

Machineparkbeheer
Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.