HSS G Boor
Nieuw productArtikel #r7039
Premium HSS-precisiegrondboorbit voor het boren van kleine gaten in metaal, compatibel met DIN 338
- Booradapter: Gladde schacht
- DIN: DIN 338
Delen
Eigenschappen
- Speciaal ontworpen punt met splitpunt voor nauwkeurige zelfcentrering en sneller starten
- Snelle start dankzij een scherpe punthoek van 135 graden
- Spiraalgroeven voor een eenvoudige spaanafvoer, optimale aanbrenging van smeermiddel op de punt van de boorbit en warmtereductie
- Sterk kwaliteitsstaal voor het nauwkeurig boren in zowel zachte als harde materialen
- Ontworpen om het meeste te halen uit snoerloos gereedschap, zodat u meer gedaan krijgt met iedere acculading
Toepassingen
- Geschikt voor boortoepassingen in ongelegeerd en gelegeerd staal, thermisch behandeld staal en gietijzer, maar ook in aluminium profielen voor dagelijkse werkzaamheden
- Snoerloze HSS-G voor een maximale batterijlading
- De meest geoptimaliseerde prestatie wordt bereikt bij toepassing van de juiste snelheid en koelende snijolie