HSS-Co kobaltboor
Nieuw productArtikel #r7041
Beste HSS kobaltboor voor het boren van kleine gaten in staal en roestvrij staal ≤1.100 N/mm², conform DIN 338/340
- Booradapter: Gladde schacht
- DIN: DIN 338
Delen
Eigenschappen
- Precisiegeslepen HSS-Co boren met 5% kobaltgehalte
- Speciaal ontworpen punt met splitpunt – voor nauwkeurige zelfcentrering, een snelle start en minder verloop op het oppervlak
- Tophoek van 135° – de beste keuze voor hogere snelheden met minder hitte bij het boren in hardere basismaterialen
- Duurzamer boren in zware toepassingen – robuuster en duurzamer dankzij kobaltgehalte
- Gemakkelijker spaanafvoer en geoptimaliseerde warmtereductie – spiraalgroeven voor een betere aanvoer van het smeermiddel naar de boorpunt
Toepassingen
- Gaten boren in hoog gelegeerd, ongelegeerd en thermisch behandeld staal ≤1.100 N/mm²
- Boren in roestvrij staal, messing, koper en plastics
- Boren in andere harde metalen (bv. gietijzer, titanium)
- De optimale prestaties worden gehaald bij gebruik van de juiste snelheid en van snijolie