Reciprozaagblad (carbide) voor dik metaal
Nieuw product UltimateArtikel #r11315679
Ultieme reciprozaagblad met hardmetalen punt voor het zagen van roestvrijstaal, gietijzer en andere zware metalen dikker dan 7 mm (> 1/4")
- Productklasse: Ultimate
- Schacht: 1/2 inch universele schacht
- Tanden per inch: 8
Delen
Klanten zochten ook naar reciprozaagblad of recipro
Eigenschappen
- Hardmetalen tanden. Zijn van cruciaal belang als u sneller wilt zagen en een langere levensduur beoogt bij het zagen van zware metalen zoals roestvrijstaal of gietijzer.
- Langere levensduur. Dankzij de carbidetanden uit wolfraam krijgen deze bladen de nodige duurzaamheid en warmteweerstand voor grotere klussen met minder bladveranderingen.
- Geschikt voor zware constructietoepassingen. Door de speciale tandgeometrie en minder tanden-per-inch kunnen deze bladen gemakkelijk hardere materialen doorzagen.
- Snellere zaagsneden. Ontwikkeld om sneller door roestvrijstaal en gietijzer te zagen dan bimetaal of diamantkorrelbladen.
- Drie lengtes beschikbaar. Door de juiste lengte te kiezen op basis van de vorm van uw werkstuk kunt u het comfort en de efficiëntie verhogen.
Toepassingen
- Snelle zaagsneden voor zware metalen zoals roestvrijstaal, gietijzer en hoog gelegeerd staal dikker dan 7 mm (> 1/4")
- Snijden van dik constructiestaal