TE 30-A36 Snoerloze boorhamer
Nieuw productArtikel #r7492564
Krachtige, snoerloze SDS Plus (TE-C)-boorhamer voor zwaar boren in beton en correctief beitelen
- Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003 zonder accu: 5.1 kg
- Optimale hamerboorbereik: 10 - 20 mm
- Individuele-slagenergie: 3.6 J
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Active Torque Control (ATC) voorkomt dat het gereedschap ongecontroleerd ronddraait als het boorbit vastloopt, waardoor de kans op een veelvoorkomend veiligheidsrisico afneemt
- Dankzij de Actieve Vibratie Reductie (AVR) is het veel minder vermoeiend om de boorhamer te gebruiken, met hogere dagprestaties als resultaat
- Koolborstelloze motor voor buitengewone prestaties en een superieure systeemefficiëntie
- Snelwisselkoppen – boren wisselen gaat snel en zonder gereedschap
- Extra lange levensduur dankzij zeer robuuste boorkop, motorcomponenten en behuizing
Toepassingen
- Boren van ankergaten en doorvoeringen in beton en metselwerk; diameterbereik 4 tot 28 mm; aanbevolen bereik 10 tot 20 mm
- Boren van ankergaten voor niet structurele wapeningen, bereik 4 - 28 mm, aanbevolen bereik 10 -20 mm
- Corrigerend beitelwerk
- Boren in hout, metaal en ander materiaal met de snelspanboorkop
- Indraaien / verwijderen van schroeven met de snelspanboorkop