ONBEPERKTE LEVERINGENVanaf 70€ /maand met Hilti SMARTMeer informatie
Hilti

Eigenschappen & Toepassingen

Eigenschappen
  • Compact – met slechts 178 mm in lengte van voor naar achter past deze accu boor- en schroefmachine gemakkelijk in krappe of moeilijk te bereiken ruimtes
  • Verbeterde prestaties – nu met een koolborstelloze motor voor een vermogen tot 2100 omwentellingen per minuut en 36 Nm zacht koppel, helpt om de meeste lichte boor- en schroefwerkzaamheden sneller uit te voeren
  • Active Torque Control (ATC) - voorkomt dat de machine ongecontroleerd ronddraait als het boorbit vastloopt, wat de kans op een veel voorkomend veiligheidsrisico wegneemt
  • Lichte, goed uitgebalanceerde booraandrijving – beklede handgrepen en twee heldere leds voor meer comfort tijdens het gebruik, vooral om bovenhoofds te boren of te schroeven
  • Duurzaam en met een gering onderhoud - volledig metalen boorkop en nagenoeg onderhoudsvrije koolborstelloze motor voor een goede productiviteit in moeilijke werkomstandigheden
Toepassingen
  • Indraaien van schroeven tot 8 mm diameter in hout
  • Gaten zagen in hout tot 82 mm diameter
  • Boren in staal tot 10 mm diameter
  • Indraaien van schroeven tot 4,8 mm diameter in staal
  • Boren in hout met spiraal- en speedboren tot 26 mm diameter

Services

Machineparkbeheer
Machineparkbeheer

Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.

Meer informatie over Fleet Management
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Reparatie in gemiddeld 3 werkdagen

Meer informatie over Tool Services

Technische gegevens

Documenten & Video's