ONBEPERKTE LEVERINGENVanaf 70€ /maand met Hilti SMARTMeer informatie
Hilti

Eigenschappen & Toepassingen

Eigenschappen
  • Speciale gereedschapsopname geoptimaliseerd voor metaalboren, met "zelfspanner"-functie om te voorkomen dat de boor slipt tijdens gebruik
  • Innovatieve versnellingswissel die simpel, "blind" schakelen mogelijk maakt
  • Buitengewoon duurzame, volmetalen aandrijving met 4 snelheden die optimale snelheden levert voor diverse boortoepassingen in metaal
  • Topsnelheid van 2100 toeren per minuut voor snel boren
  • Metalen gereedschapshuls voor een hoger gebruiksgemak
Toepassingen
  • Boren met HSS-boren tot 20 mm diameter in metaal
  • Draadtappen tot M14 met bits met ronde as (niet geschikt voor bits met vierkante as)
  • Verzinkboren in metaal tot 31 mm diameter
  • Boren met trappenboren tot 40 mm diameter in metaalplaat met een dikte tot 3 mm
  • Gaten boren in metaal met gatzagen tot 102 mm

Technische gegevens

Documenten & Video's