ONBEPERKTE LEVERINGENVanaf 70€ /maand met Hilti SMARTMeer informatie
Hilti

Eigenschappen & Toepassingen

Eigenschappen
  • Bijzonder krachtig: hoog koppel voor de zwaarste toepassingen
  • Extreem duurzame, volledig metalen tandwieloverbrenging met 4-voudige snelheidsschakelaar voor een hoog koppel
  • Topsnelheid van 2100 toeren per minuut voor snel boren in staal in de 4de versnelling
  • De eerste snoerloze boormachine van Hilti met actieve koppelcontrole (ATC) voor grotere veiligheid en optimale betrouwbaarheid voor de gebruiker
  • Metalen gereedschapshuls voor een hoger gebruiksgemak
Toepassingen
  • Boren in hout met vlinderboren tot 40 mm diameter
  • Boren in hout met slangeboren tot 50 mm diameter
  • Doorvoeringen met gatzagen tot 152 mm diameter
  • Indraaien van houtschroeven van grote diameters
  • Indraaien van schroeven tot 12 mm diameter en 400 mm lengte in hout

Technische gegevens

Documenten & Video's