ONBEPERKTE LEVERINGENVanaf 70€ /maand met Hilti SMARTMeer informatie
Hilti

Eigenschappen & Toepassingen

Eigenschappen
  • Buitengewone verhouding prestatie-tot-gewicht
  • De exclusieve Actieve Koppelcontrole van Hilti biedt extra bescherming tegen overrotatie van gereedschap wanneer boren komen vast te zitten
  • De volledig metalen versnellingsbak, rubberen bumpers en met glasvezel versterkte behuizing zorgen voor optimale duurzaamheid
  • Koolborstelloze motor levert hoge koppel en toepassingssnelheden, bij een efficiënt accugebruik
  • Dubbele ledwerklampen in de onderkant van het gereedschap verlichten het werkgebied met minimale schaduw
Toepassingen
  • Boren met spiraal- en vlinderboren tot 32 mm diameter in hout
  • Zagen van uitsparingen en doorvoergaten met holle zagen tot 5" diameter
  • Zagen van uitsparingen en doorvoergaten met holle zagen tot 125mm diameter
  • Snel boren met hoge koppeling van diameters tot 1/2" in metaal
  • Boren met spiraal- en vlinderboren tot 1 1/2" mm diameter in hout

Services

Machineparkbeheer
Machineparkbeheer

Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.

  • Maandelijkse gebruiksvergoeding die alle kosten voor gereedschap, service en reparatie dekt, waardoor absolute kostenbeheersing en efficiëntie van de backoffice worden gegarandeerd.
  • Tijdelijke gereedschappen voor piekmomenten en speciale toepassingen reduceren uw investeringen.
  • Individuele labels en online zichtbaarheid zorgen voor transparantie in het beheer van uw machinepark.
  • Krachtige gereedschappen en de nieuwste technologie verhogen de productiviteit op de werven.
  • Vervangtoestel tijdens reparatie om stilstand te verminderen.
Meer informatie over Fleet Management
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Reparatie in gemiddeld 3 werkdagen

  • De service is tot 2 jaar kosteloos en geldt ook voor verbruiks- en slijtagedelen, de ophaling en de levering
  • Na 2 jaar zijn de reparatiekosten begrensd
  • Productgarantie op onderdeel- en fabricagefouten zolang wij de machine onderhouden
  • Een muisklik of telefoontje volstaat – wij doen de rest
Meer informatie over Tool Services

Technische gegevens

Documenten & Video's