SJD 6-A22 snoerloze decoupeerzaag
Nieuw productArtikel #r5212958
Krachtige snoerloze 22 V decoupeerzaag met D-greep voor een comfortabele grip en uitstekende controle tijdens het maken van gebogen sneden
- Basismateriaal: Hout, Metaal, Sandwichpaneel
- Slaglengte: 28 mm
- Slagfrequentie: 3000 slagen / min
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Vergelijkbare zaagprestaties als een decoupeerzaag met snoer, voor zelfs de meest veeleisende toepassingen in harder en dikker materiaal
- Compatibel met alle Hilti 22V Li-ion-accu's
- Knop voor variabele snelheid met vergrendeling voor continu zagen
- Snelopname "Indrukken, klikken" om snel zaagbladen te vervangen
- Ledlamp, stofblazer en betrouwbaardere zaagbladgeleiding bieden een duidelijk zicht voor nauwkeurige zaagsneden
Toepassingen
- Zagen en bijwerken van een groot aantal materialen op de bouwplaats of in de productiewerkplaats
- Hout en houtsamenstellingen tot een dikte van 150 mm
- Hout met nagels
- Metalen en metaallegeringen
- Plastics