- Home
- Bedrijf
- Pers & media
- Hilti Red Bull Dual Ascent 2023


Sterke verwachtingen, hoge eisen
Partner van de Red Bull Dual Ascent 2023
De weelderige bossen van Zwitserland, kristalheldere hemel en de Verzasca-dam met zijn gigantische betonnen muur van 220 meter hoog die uitkijkt over de vallei.
Hier vindt de Red Bull Dual Ascent 2023 plaats, waar 24 klimmers in teams van twee het onmogelijke proberen te realiseren.
Een grote uitdaging, ook voor Hilti: dit jaar hebben we onze krachten gebundeld met Red Bull voor deze extreme wedstrijd. Door deze samenwerking hebben we het gereedschap en de professionele ankers geleverd die nodig zijn om het parcours in alle veiligheid op te zetten.
Wij kijken ernaar uit om je op vrijdag 3 november te zien tijdens onze live stream op Instagram.

klimmen
in een multi-pitch wedstrijd
bestaande uit 24 van de beste klimmers ter wereld
nemen het tegen elkaar op in een hevige strijd
voor de seriematige installatie van ankers
dankzij de Hilti SafeSet-technologie
uitharding van beton
2,4 keer harder

De muur die iedereen uitdaagt
Twee zaken zijn essentieel voor het succes van atleten: absolute concentratie en gemoedsrust. Ze moeten onvoorwaardelijk vertrouwen op de parcoursinstallatie om hun prestaties tot het uiterste te drijven.
Wij zijn de uitdaging aangegaan om de teams van sporters gemoedsrust te geven: dankzij krachtig gereedschap, onze expertise en beproefde ankers.
Het aanleggen van het parcours geen sinecure: 180 meter verticale montage, tijdsdruk, werken op hard beton dat blootgesteld is aan de natuurelementen en het installeren van ongeveer 12.000 bevestigingspunten zijn slechts enkele van de uitdagingen voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de piste.
Heli Putz
Organisator van buitenevenementen


De muur veroveren
Alleen al het beton van de dam vormt een enorme uitdaging. Na 60 jaar drogen is het gehard tot 2,4 keer zijn oorspronkelijke sterkte. Binnenin de dam zijn granieten blokken geplaatst: hun hardheid overtreft die van beton en is vergelijkbaar met die van staal. Dit betekent dat er krachtige gereedschappen en boren nodig zijn om de klimroute onder zulke extreme omstandigheden voor te bereiden. Dankzij ons gloednieuwe Hilti 22 Volt Nuron accusysteem kan het installatieteam flexibel werken, met geavanceerde veiligheidsfuncties en een lagere noodzaak om accu's te vervangen.
Voor het boren van hard beton biedt de TE 6-22 boorhamer met onze TE-CX boren een hoge boorsnelheid en een hoog vermogen zonder afbreuk te doen aan een compact maar comfortabel gewicht. Actieve vibratiereductie en actieve koppelregeling zorgen voor een veiligere toepassing en verminderen de vermoeidheid van de gebruiker bij het boren van een groot aantal gaten. De lange levensduur van de Hilti accu betekent ook minder vaak de accu verwisselen tijdens het boren.
Ontdek Nuron
Beperkingen overwinnen
Alles wat tijd en gewicht bespaart, is uiterst nuttig wanneer je in een ongemakkelijke positie aan een 220 meter hoge, aan hitte blootgestelde wand hangt. Het Hilti SafeSet systeem bespaart veel tijd: het elimineert de vervelende maar prestatie-kritische stappen die bij het installeren van ankers komen kijken voor een snellere, eenvoudigere en veiligere installatie, zoals het schoonmaken van het boorgat, het aandraaien van de ankerbout en het injecteren van de juiste hoeveelheid chemisch product.
Dit jaar gebruikt het team onze nieuwste bevestigingsinnovatie: een verankeringscapsule voor betonschroeven, de HUS4 MAX Hybride. Het installatieprincipe is eenvoudig: boor een gat, plaats de capsule en monteer de schroef met behulp van onze SIW 6-22 slagmoersleutel. Zo eenvoudig is het, voor een bevestiging die meer dan 5 ton belasting aankan! De klimmers kunnen met een gerust hart naar boven gaan.
Ontdek Safeset
Een stevige verankering voor klimmers
Een ander groot voordeel: het installatieteam kan tijd en gereedschap besparen. De HUS4-H betonschroef in combinatie met de HUS4-MAX voorgedoseerde chemische capsule is een game-changer in bevestigingstechnologie en combineert het beste van mechanische en chemische eigenschappen.
HUS4-H is een mechanisch anker dat veel eenvoudiger en sneller te installeren is dan traditionele expansieankers. Niet schoonmaken, niet vastdraaien, niet hameren, gemakkelijk te verwijderen - waardoor het ideaal is voor dit specifieke evenement, waar de bevestigingen tijdelijk zijn.
In combinatie met het HUS4-MAX-systeem maakt het hybride anker de installatie sneller en eenvoudiger: terwijl u profiteert van de prestaties van een chemische injectiemortel, bespaart u installatietijd die tot 4 keer sneller is dan bij traditionele injectiemortel. Het is de enige chemische ankeroplossing die niet hoeft te worden gereinigd of uitgehard en die na de wedstrijd volledig kan worden verwijderd.

BEKIJK HET LIVE STREAMING EVENEMENT
Als je deze spannende wedstrijd niet ter plaatse kunt bekijken, kun je op 3 november onze livestreaming op Instagram bijwonen.
Lees meer over de buitengewone parcoursvoorbereiding en het productassortiment in onze interviews met Hilti-experts.