Hilti Rode Dagen promoties
Hilti Rode Dagen promoties

Rode Dagen: Swipe, Match & Bespaar!

Acties geldig van maandag 10 t.e.m. vrijdag 21 maart via al onze verkoopskanalen

Vind jouw perfecte Hilti match tijdens de Rode Dagen en geniet van een totale korting van 25% op machines, accu’s, laders en verbruiksmaterialen*!

Ga je voor een grote aanvulling van verbruiksmaterialen? Bespaar extra met onze volumekorting*!

25% TOTALE KORTING OP AL ONZE MACHINES, BATTERIJEN, LADERS & VERBRUIKSMATERIALEN*

Image alt text (optional)

Geniet van een totale korting van 25% met de code "REDDAYS"

De kortingscode REDDAYS is geldig op: insteekgereedschapankersschroevennagelsbevestigingselementenNuron toestellen-accu-laders en machines op snoer


Liever deze promotie in Fleet Management?

Dat kan! Je geniet van een waardebon t.w.v. maximaal 4 maanden Fleet Management fee.
Om hiervan te genieten, neem contact op met jouw vertegenwoordiger, bezoek één van onze Hilti Stores of contacteer onze klantendienst.  

* Er zijn enkele uitzonderingen voor deze actie, deze vind je hieronder terug.

 

Ontdek de favoriete producten van onze klanten per vakgebied

Algemene bouw

HVAC Installateurs & Electriciens

Schrijnwerk & Interieurafwerking

Staalconstructie

TOT 20% EXTRA VOLUMEKORTING OP VERBRUIKSMATERIALEN*

15% extra korting bij aankoop vanaf € 1.000 aan verbruiksmaterialen
 
E-VOUCHER: CONSO1000

17,5% extra korting bij aankoop vanaf € 3.000 aan verbruiksmaterialen

E-VOUCHER: CONSO3000

20% extra korting bij aankoop vanaf € 5.000 aan verbruiksmaterialen

E-VOUCHER: CONSO5000

Opgelet: Deze actie is niet combineerbaar met andere acties noch met de jaarlijkse contractuele afspraken. De e-voucher codes RED DAYS & CONSO zijn niet cumuleerbaar in 1 order. Voor elke code moet je een apart order ingeven.
*Zie Algemene voorwaarden

Op www.hilti.be geniet je van een gratis standaard levering vanaf een bestelling van € 350 aan standaard producten.

HOE GEBRUIK IK MIJN E-VOUCHER?

Large selection of consumables

1. Log in of maak een account aan

Log in op je Hilti account.

Nog geen account? Geen probleem, je kunt er één aanmaken door op onderstaan link te klikken. Dit neemt slechts enkele minuten in beslag.

Registratie Hilti Online
High quality consumables

2. Kies producten

Zoek naar machines, verbruiksgoederen enz.
Voeg ze toe aan je winkelwagen.

*Sommige producten zijn uitgesloten van deze actie

Delivery to the jobsite

3. Voer je e-voucher code (bv REDDAYS) toe bij het afrekenen

Ga door naar de winkelwagen en klik op "Bestellen".
In de stap "Facturatiegegevens" zie je een tekstvak "E-Vouchercode".
Voer de code (bv REDDAYS) toe en klik op Toepassen.
De korting wordt toegepast op het totaal van je winkelwagen*.

*Sommige producten zijn uitgesloten van deze actie

 

Rode Dagen in jouw Hilti Store

Hilti Stores

Wil je je Hilti match eerst zien? Dat kan in de Hilti Store bij jou in de buurt. Gebruik onze Store Locator en vind snel een vestiging bij jou in de buurt!

Kom ons bezoeken tussen maandag 10 en vrijdag 21 maart in één van onze Hilti Stores.
Geniet er van exclusieve Rode Dagen promoties, alsook de mogelijkheid om onze machines te testen.

Waar: Vind uw dichtstbijzijnde Hilti Store

Wanneer: 
Van maandag 10 t.e.m. vrijdag 21 maart 2025

Openingsuren:
Tijdens de normale openingsuren
Bekijk hier een overzicht



Wil je op de hoogte blijven van speciale acties, promoties en nieuwe producten? Schrijf je nu in!