Veiliger werken dankzij technologie
Strategieën voor meer veiligheid en gezondheid op de werf
Een veiligere en gezondere werf is een kwestie van managementcultuur. Al kan technologie wel helpen. Nieuwsgierig naar het volledige verhaal?
Download het e-book hieronder.
Pijnpunten die letterlijk pijn doen
van alle arbeidsongevallen met dodelijke afloop
in de VS gebeurden in 2019 in de bouw
en gevallen van ziekte
werden in 2019 aangegeven door Amerikaanse bouwfirma’s
arbeidsonderbreking
door letsels/ziekte in de VS in 2019
van alle letsels
zijn te vermijden volgens het Construction Industry Institute
Veiligheidsuitdagingen op de werf
Bedrijven worden geconfronteerd met steeds grotere, complexere projecten; nieuwe werkmethoden, technologieën en materialen; een tekort aan bekwaam personeel; en deadlines die steeds strakker worden en dus een hogere productiviteit vereisen.
Hoe kunnen zij veiligheidsproblemen identificeren en aanpakken?
De grondoorzaken van de meeste letsels en ziektesrofessionnelles
Onveilige arbeidsomstandigheden zorgen voor meer stilstand en maken de bouw onaantrekkelijk voor jonge arbeiders, wat leidt tot een groot personeelsverloop (20%) en een tekort aan arbeiders (430.000 in 2021).

Verandering brengen in de veiligheidscultuur
Wanneer CEO’s de leiding nemen, volgt de veiligheid
De veiligste bedrijven worden geleid door zaakvoerders die een veiligheidscultuur nastreven. Dit betekent dat zij activiteiten organiseren zoals analyses van bijna-ongevallen, inspecties en het vastleggen van KPI’s voor het meten van de veiligheid.
Managers kunnen ook een gezondheids- en veiligheidsstrategie invoeren die voordeel haalt uit technologische innovaties.
Investeren in producten en diensten die risico's beperken, is een proactieve aanpak die bedrijven in de voorhoede van de regelgevende instanties kan brengen.
Innovaties voor meer veiligheid en gezondheid op de werf
Overbelasting en vermoeidheid tegengaan
- Lichtere, comfortabelere machines
- Efficiënter gereedschap dat de blootstellingstijd aan trillingen verkort
- Vibration reduction-technologie
Organisatorische problemen aanpakken
- Geconnecteerde accu’s die waarschuwingen uitsturen bij onderhoud
- Software voor materiaalbeheer om de vlotte reparatie/vervanging van een beschadigde machine mogelijk te maken
Stof tegengaan
- Een geïntegreerd systeem dat nagenoeg al het stof verwijdert
- Krachtige snoerloze stofzuigers voor een doeltreffende verwijdering van stof
Gevaren vermijden
- Machines met valbeveiliging om het vallen van machines te vermijden
- Machines op accu die geen brandstof nodig hebben
Risicovolle taken aanpakken
- Koppelregeling om onverwachte bewegingen van de machine te helpen vermijden
- Door aanraking geactiveerde machines die stoppen wanneer de gebruiker deze loslaat
Een veiligere werf voor een sterker bedrijf
Bouwfirma’s werken met flinterdunne winstmarges. Maar zij die een actieve rol spelen in het terugdringen van het aantal letsels kunnen genieten van minder stilstand, minder compensatiepremies die uitgekeerd moeten worden en een hogere productiviteit.
Neem contact met ons op
Hebt u vragen of feedback?
Bent u nieuwsgierig naar de toekomst van de bouw? Wenst u een gesprek over robots en de digitalisering van werven? Wilt u uw bedrijf optimaliseren?
Vul het onderstaande formulier in en wij nemen contact met u op.