Big Data, not Bigger Batteries
Hoe IoT en snoerloze machines de productiviteit opdrijven in de toekomst
Is het mogelijk uw productiviteit te verhogen met snoerloze machines die groter, zwaarder en duurder zijn? Misschien. Maar voor projectmanagers is er nog een andere manier. Nieuwsgierig naar het volledige verhaal?
Download het e-book hieronder.
Gegevensgestuurde services: Klaar?
van de aannemers
zegt dat hun materiaalbeheer tegen eind 2022 digitaal zal verlopen
van de aannemers
laat zijn projectmanagers al werken met mobiele toestellen, maar slechts ...
van de aannemers
... geeft aan regelmatig apps te gebruiken om toegang te krijgen tot projectgegevens
van de aannemers
zegt dat technologie niet werkt wanneer deze niet is afgestemd op de bestaande processen

Meer accu’s, meer problemen?
Krachtige snoerloze machines als alternatief voor machines met snoer en op benzine ...
... maar meer snoerloze machines kunnen leiden tot een complexer machineparkbeheer waarbij een traditionele manier van werken met papieren, incompatibele technologieën of in silo’s allesbehalve toereikend is. Dit productiviteitsverlies kan een grote impact hebben op de winst.
Wat zijn de werkelijke kosten voor het beheer van een snoerloos machinepark?
Directe kosten
- kosten bij aankoop
- reparatie
- onderhoud en ijking
Indirecte kosten
- tijd die gespendeerd wordt aan de inkoop
- het aanpakken van defecten en het opsporen van vermiste uitrustingen
- productiviteitsverlies door slecht presterende accu’s
HOE KUNNEN GEGEVENS HELPEN?
Machines en accu’s met IoT (Internet of Things) verzamelen op de werf gegevens die de gebruiker in realtime informatie geven over bijvoorbeeld de batterijstatus. Maar de echte kracht schuilt in de gegevensgestuurde services in de cloud.

Data omzetten in waarde
Gegevensgestuurde services zorgen voor een doeltreffender machinebeheer
Eens de werfgegevens geüpload werden in de cloud kunnen de betrokken partijen eender waar - op de werf, op kantoor of zelfs thuis - de kracht van gegevensgestuurde services gebruiken om in realtime transparantie te vergaren over de uitrusting, inventaris en kosten.
Wat kunnen de gegevensgestuurde services betekenen voor u?

De betrokken partijen worden gewaarschuwd wanneer een slecht presterende machine of accu gerepareerd of vervangen moet worden. In sommige gevallen is er een naadloze wissel mogelijk.

De managers kunnen de inventaris controleren op de opslaglocaties zelf en informatie verzamelen over de laatst bekende locatie.

Ongebruikte machines of machines op voorraad worden geïdentificeerd zodat de managers ze meteen kunnen sturen naar de plek waar ze nodig zijn.

Er wordt toegang verleend tot softwareplatforms en adviezen die bijdragen tot een optimaal machineparkbeheer.
Maakt u al gebruik van snoerloze machines?
U bent nog slechts één upgrade verwijderd van de grote productiviteitswinsten door IoT
Uit een recente studie bleek dat een doorsnee bouwfirma per maand ongeveer 90 uur kan uitsparen door gebruik te maken van cloudgebaseerde gegevensgestuurde services om vermiste machines te lokaliseren en de uitrustingen daar te krijgen waar ze nodig zijn. Wilt u graag meer weten? Download vandaag nog het e-book.
Neem contact met ons op
Hebt u vragen of feedback?
Bent u nieuwsgierig naar de toekomst van de bouw? Wenst u een gesprek over robots en de digitalisering van werven? Wilt u uw bedrijf optimaliseren?
Vul het onderstaande formulier in en wij nemen contact met u op.