De opkomst van robots op de werf
Hoe automatisering de bouwsector kan redden
Het tijdperk van de bouwrobots is aangebroken. Ze kunnen ons helpen bij onze grootste uitdagingen: inefficiëntie, lage productiviteit en arbeiderstekort. Nieuwsgierig naar het volledige verhaal?
Download het volledige ebook hieronder.

Productiviteitsuitdagingen op de werf
Hoewel de industrie groeit, stagneert de productiviteit
De productiviteit in de bouw is in 20 jaar tijd nauwelijks gestegen. Maar zelfs een kleine productiviteitswinst kan een groot verschil betekenen: volgens schattingen zou een productiviteitsverhoging van 1% de sector al tot € 88 miljard per jaar kunnen besparen.
Kan technologie helpen?
van de bouwfirma's
zegt niet de mensen te vinden die ze nodig hebben.
van de bouwwerkzaamheden
zou kunnen worden geautomatiseerd.
van de bouwfirma's
investeert al in technologie die de taken van de arbeiders aanvult.
besparen
dankzij volledige digitalisering.
Bereid u voor op de toekomst met automatisering in de bouw

Evalueer alle workflows van begin tot einde.

Spoor inefficiënties in de processen op.

Ontdek de manieren om deze processen te automatiseren.
Mede dankzij BIM zijn geautomatiseerde technologieën al aan hun opmars bezig, en de twee technologieën kunnen samenwerken om nog meer waarde te creëren. De gedigitaliseerde workflows van BIM creëren data die kan worden geraadpleegd en gebruikt door robots.

Wat kunnen robots voor u betekenen?
Ze zijn ideaal voor alledaagse, repetitieve of gevaarlijke taken die buitengewone kracht, nauwkeurigheid of snelheid vereisen
Automatisering kan u helpen ...

Middelen herverdelen
Robots kunnen mensen vrijmaken voor meer bevredigend werk met hoge waarde.

Haal uw deadlines
Robots kunnen planningen korter maken dankzij nachtwerk en door menselijke fouten en correctiewerk te elimineren.

Beperk de kosten
Robots kunnen de verzekeringskosten helpen drukken door het menselijk risico te beperken.

Verbeter de gezondheid en de veiligheid
Robots kunnen zware en gevaarlijke taken uitvoeren en werken in omstandigheden die onveilig zijn voor mensen.
Maar mensen zullen altijd beter geschikt zijn voor taken die geïmproviseerde besluitvorming vereisen.
Automatisering in de bouw kan ook het tekort aan arbeidskrachten helpen verlichten door menselijk talent te combineren met robotica. Robots hebben nog altijd mensen nodig om hun middelen te beheren en hun taken te programmeren. Automatisering kan ook de productiviteit van oudere, ervaren werknemers verhogen en tegelijkertijd helpen om meer digital native kandidaten aan te trekken.
Aan de slag met automatisering
Tip: herken opportuniteiten vóór uw concurrenten
Een digitale strategie die automatisering omarmt, begint met een eenvoudige ROI-evaluatie. Vervolgens kunt u budgetten en KPI's vastleggen waarmee uw managers nieuwe technologieën kunnen uitproberen. Zodra u de productiviteitswinst via bouwrobotica op lange termijn kunt inschatten, zult u veel beter voorbereid zijn op de toekomst.

Contact
Hebt u vragen of feedback?
Bent u nieuwsgierig naar de toekomst van de bouw? Wenst u een gesprek over robots en de digitalisering van werven? Wilt u uw bedrijf optimaliseren?
Vul het onderstaande formulier in en wij nemen contact met u op.